??
Selección de modelo CAD
K1180.556711
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1180 - Bisagras elásticas bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,7 N.m
Lista de materiales
K1180.556711
BESTKIPP
Referencia
K1180.556711
MATERIAL
material
Aluminio
AUSF
Versión
Muelle cerrado
FARBE
Color
Negro
W
Escuadras
°
A
Anchura
55 mm
A1
Separación
38 mm
B
Longitud
67 mm
B1
Separación
48 mm
D
Diámetro
6.3 mm
D1
Diámetro
18 mm
S
Grosor
4.5 mm
GEW
Poids
0.0631 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245268214
TYP
2
TYP1
3
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions